Basetech
POR 108x36-Ø12 HL44,4
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
| Produktnavn | Basetech |
|---|---|
| Belastning ved 4 km/t | 160 KG |
| Belastning Statisk | 320 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Samlet vægt | 0,15 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Hjul
| Fælgmateriale | Polypropylen |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Rulleleje |
| Hjulbane | Hård Hjulbane |
| Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
| Hjuldiameter | 108 mm |
| Hjulbane bredde | 36 mm |
| Aksel Huldiameter | 12 mm |
| Navlængde | 44,4 mm |
| Hjulbredde | 36 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |