Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Basetech točak za kolica izrađen od polipropilena sa identičnim materijalom gazne površine ima prečnik od 108 mm i širinu gazne površine od 36 mm. Otvor za osovinu ima prečnik od 12 mm, dok je dužina glavčine 44,4 mm. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dinamičku nosivost od 160 kg pri brzini od 4 km/h, kao i statičku nosivost od 320 kg, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene gde se zahteva pouzdanost i izdržljivost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
POR 108x36-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320794
S4 broj materijala
199030953
Основни атрибути
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
160 kg
Statički Nosivost
320 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.15 kg
Naziv proizvoda
Basetech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Точак
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
44.4 mm
Širina omotac
36 mm
Prečnik
108 mm
Širina tela
36 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem