Ruota 108 mm
Basetech
Numero d’ordine:
199030953
EAN:
4031582320794
Codice prodotto:
POR 108x36-Ø12 HL44,4
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Basetech per ruote pivottanti è realizzata in polipropilene con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetto a ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Basetech per ruote pivottanti è realizzata in polipropilene con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido e duraturo. Le dimensioni principali includono un diametro di 108 mm, larghezza del battistrada di 36 mm, lunghezza del mozzo di 44,4 mm e foro dell'asse di 12 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Ruota
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta