Basetech
POR 108x36-Ø12 HL44,4
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Toote nimi | Basetech |
|---|---|
| kandevõime 4 km/h | 160 KG |
| kandevõimestaatiline | 320 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| Üldine kaal | 0.15 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Ratas
| Keha materjal | Polypropylene |
|---|---|
| veerepinna materjal | Identical with wheel body |
| Laagr | Roller bearing |
| ratas värv | Graphite black (RAL9011) |
| veerepind | Hard tread |
| ratta läbimõõt | 108 mm |
| veerepinna laius | 36 mm |
| võll'i ava diameeter | 12 mm |
| rummu laius | 44.4 mm |
| ratas laius | 36 mm |
| veerepind (D) | 65 Shore D |