Koła i zestawy kołowe z bieżnikiem poliamidowym są bardzo wytrzymałe i trwałe. Ten termoplastyczny materiał wyróżnia się ze względu na swoją odporność na ścieranie i minimalne zużycie. Jest również odporny na pękanie i nie pozostawia żadnych śladów. Poliamid jest bardzo odporny na wiele agresywnych mediów poza utleniaczami, kwasami mineralnymi bądź roztworami soli metali ciężkich.
Poliamid jest, na przykład, twardszy od poliuretanu i ma dużą nośność. Powoduje to, że jest odpowiedni do zastosowań, w których przenoszone są ciężkie ładunki. Ponieważ zestawy z bieżnikiem poliamidowym mogą być używane w temperaturach aż do -40 °C, są one idealne do warunków głębokiego mrożenia. Po gładkich podłożach poliamid przesuwa się ze szczególną łatwością. Jednak jeżeli podłoże jest lekko nierówne, lepszym wyborem jest bieżnik poliuretanowy. Poliamid może bowiem powodować lekkie uszkodzenia podłoża i dlatego powinien być używany wyłącznie na mniej delikatnych podłogach.
Obszary zastosowania bieżników poliamidowych
Poliamid jest twardszy na przykład od poliuretanu i odznacza się dużą nośnością. To sprawia, że jest odpowiedni do zastosowań, w których zachodzi potrzeba przenoszenia ciężkich ładunków. Ponieważ zestawy kołowe z bieżnikiem poliamidowym mogą być używane w temperaturach sięgających nawet −40 °C, nadają się one do eksploatacji w warunkach głębokiego mrożenia. Po gładkich podłożach poliamid toczy się z wyjątkową łatwością. Jednak jeżeli podłoże jest nieco nierówne, lepszym wyborem jest bieżnik poliuretanowy. Poliamid może bowiem powodować drobne uszkodzenia podłoża i dlatego powinien być używany wyłącznie na mniej delikatnych z nich.