Rodzina produktów
INTEGRAL TWIN

Zoptymalizowany mechanizm sterujący
Blokada kierunkowa w celu poprawy możliwości kierowania na łukach i podczas jazdy w linii prostej na dużych odległościach.
Przyjazna dla użytkownika blokada centralna
Równoczesne blokowanie więcej niż jednego zestawu kołowego za pomocą centralnej dźwigni uruchamiającej.
Praktyczne rozwiązanie systemowe
Praktyczne rozwiązanie systemowe ze wszystkimi elementami technicznymi do centralnego blokowania.
Łatwe sterownie
Precyzyjne łożysko kulkowe w głowicy skrętnej.
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech położeń blokady: blokada kierunkowa, blokada całkowita oraz swobodna mobilność.
Zoptymalizowana manewrowość.
Zestaw kołowy z dwoma kołami o wysokiej zwrotności ze względu na efekt różnicujący.
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca, aby chronić użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd.
Stabilne po unieruchomieniu
Całkowita blokada do równoczesnego blokowania koła i obudowy skrętnej.
Zintegrowana ochrona kabla
Zintegrowana osłona chroniąca kable leżące na podłodze.
Dopasowanie kolorystyczne
Kolory można dopasować do projektu produktu.
Indywidualny branding
Można nadrukować logo.
Nagradzane wzornictwo
Nagradzane prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury.
Sprawdzona jakość
Badane na zgodność z normami europejskimi we własnym laboratorium badawczym.
Zawsze nadają się do mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej.
Stabilne oparcie
Wyjątkowa sztywność skrętna zapewnia, że stoły operacyjne lub zastosowania z dużymi obciążeniami mają pewne oparcie.
Elementy odporne na działanie substancji chemicznych
Niewrażliwe na wiele środków czyszczących i substancji chemicznych.
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami w celu ochrony przed rozpylaną pod ciśnieniem wodą i zabrudzeniami.
Wyjątkowo mocna konstrukcja
Nośna stalowa obudowa do dużych obciążeń.
Niepozostawiający śladów ruch
Koła o zmniejszonym ścieraniu i małych wymaganiach dotyczących czyszczenia.
Niebrudzące
Niebrudzące w kontakcie z podłożem ze względu na długie okresy postoju.
Koła wymagające minimalnej obsługi technicznej
Niezakłócone działanie przy minimalnym nakładzie pracy na czyszczenie.
Ograniczone wymagania odnośnie czyszczenia
Ze względu na przewagę powierzchni gładkich zestawy kołowe są szybkie i łatwe w czyszczeniu.
Z materiałów bezpiecznych
Zgodne z regulacjami dyrektyw RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu(VI).
Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy
TENTE Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak k. Poznania
Polska
Phone: +48 61 657 61 00
Fax: +48 61 657 61 09
Email: info.pl@tente.com