Díky nízkému otáčivému a valivému odporu nabízejí polyamidová kolečka a kola dobré jízdní vlasnosti na hladkých površích. Kolečka s polyamidovým běhounem lze použít při teplotách mezi - 40°C a + 80°C. Termoplastický materiál je také hygienický, a proto může být použit v oblastech, kde kolečka musí splňovat přísné hygienické požadavky.
Polyamid: Materiál běhounu s vysokou nosností
Kolečka a kola s polyamidovým běhounem jsou velmi robustní a odolné. Tento termoplastický materiál je pozoruhodný svou odolností proti oděru a minimálním opotřebením. Je také odolný proti poškození a nezanechává žádné stopy. Polyamid je vysoce odolný vůči mnoha agresivním látkám, ne však oxidačním činidlům, minerálním kyselinám nebo solným roztokům těžkých kovů.
Oblasti použití polyamidových běhounů
Polyamid je například tvrdší než polyuretan a má vysokou nosnost. Díky tomu je vhodný pro aplikace, kde musí být přepravovány velké náklady. Vzhledem k tomu, že kolečka s polyamidovým běhounem mohou být použity při teplotách do -40 ° C, jsou ideální pro použití v podmínkách hlubokého mrazu. Na hladkých podlahách se polyamid pohybuje zvlášť snadno. Pokud je však podlaha mírně nerovnoměrná, je vhodnější polyuretanový běhoun. Polyamid může také způsobit mírné poškození podlah, a proto by měl být používán pouze na méně citlivých podlahách.