Rodzina produktów
AGILA

Zoptymalizowany mechanizm sterujący
Blokada kierunkowa w celu poprawy możliwości kierowania na łukach i podczas jazdy w linii prostej na dużych odległościach.
Przyjazna dla użytkownika blokada centralna
Równoczesne blokowanie więcej niż jednego zestawu kołowego za pomocą centralnej dźwigni uruchamiającej.
Praktyczne rozwiązanie systemowe
Praktyczne rozwiązanie systemowe ze wszystkimi elementami technicznymi do centralnego blokowania.
Szybki montaż
Szybszy montaż dzięki zastosowanym mocowaniom wtykowym.
Różne opcje mocowania
Różne rozmiary mocowania do szerokiej gamy zastosowań.
Zoptymalizowana manewrowość.
Zestaw kołowy z dwoma kołami o wysokiej zwrotności ze względu na efekt różnicujący.
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca, aby chronić użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Niski poziom drgań podczas transportu
Bardzo miękkie koła z dobrymi właściwościami pochłaniania drgań.
Stabilne po unieruchomieniu
Całkowita blokada do równoczesnego blokowania koła i obudowy skrętnej.
Sterylne czyszczenie
Koła nadające się do sterylizacji parowej w autoklawach używane w strefach sterylnych.
Dopasowanie kolorystyczne
Kolory można dopasować do projektu produktu.
Malowana powierzchnia
Czarna obudowa pokryta farbą nakładaną metodą KTL, odporna na uderzenia i zadrapania.
Sprawdzona jakość
Badane na zgodność z normami europejskimi we własnym laboratorium badawczym.
Trwała odporność na wysokie temperatury
Koła Duratech wykonane z termoodpornego tworzywa sztucznego do użytku w warunkach ekstremalnych.
Zawsze nadają się do mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej.
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami w celu ochrony przed rozpylaną pod ciśnieniem wodą i zabrudzeniami.
Mocna obudowa
Zestaw kołowy z podwójnymi kołami dla zapewnienia większej nośności i małej wysokości
Wersja zgodna
Do użytku w kuchniach komercyjnych [DIN 18867 Part 8].
Cicha jazda
Szczególnie miękkie wersje koła dla zapewnienia cichego środowiska pracy.
Niepozostawiający śladów ruch
Koła o zmniejszonym ścieraniu i małych wymaganiach dotyczących czyszczenia.
Niebrudzące
Niebrudzące w kontakcie z podłożem ze względu na długie okresy postoju. Mogą też być używane w przypadku podłóg z nieprzetworzonego drewna i kamienia.
Koła wymagające minimalnej obsługi technicznej
Osłony przeciwwłóknowe zapewniające niezakłóconą pracę przy minimalnym nakładzie pracy na czyszczenie.
Wymiana części z zachowaniem zasad ochrony zasobów
Gwintowane osie pozwalają na bezproblemową wymianę koła.
Z materiałów bezpiecznych
Zgodne z regulacjami dyrektyw RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu(VI).
Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy
TENTE Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak k. Poznania
Polska
Phone: +48 61 657 61 00
Fax: +48 61 657 61 09
Email: info.pl@tente.com