Колеса и ролики с полиамидным протектором отличаются высокой прочностью и долговечностью. Этот термопластичный материал обладает стойкостью к истиранию и минимальным износом, он прочен и не оставляет следов. Полиамид обладает высокой устойчивостью ко многим агрессивным средам – кроме окислителей, минеральных кислот или растворов солей тяжелых металлов.
Полиамид тверже полиуретана и обладает высокой грузоподъемностью, что делает его пригодным для применения в случаях, когда необходимо перевозить тяжелые грузы. Поскольку ролики с протектором из полиамида могут использоваться при температурах до -40 °C, они идеально подходят для использования в условиях низких температур. Полиамид особенно хорошо работает на гладких полах. Однако, если пол имеет неровности, лучше выбрать полиуретановый протектор. Полиамид способен повреждать полы, хотя и незначительно, поэтому его следует использовать только на прочных половых покрытиях.
Области применения протектора из полиамида
Полиамид тверже полиуретана и обладает высокой грузоподъемностью, что делает его пригодным для применения в случаях, когда необходимо перевозить тяжелые грузы. Поскольку ролики с протектором из полиамида могут использоваться при температурах до -40 °C, они идеально подходят для использования в условиях низких температур. Полиамид особенно хорошо работает на гладких полах. Однако, если пол имеет неровности, лучше выбрать полиуретановый протектор. Полиамид способен повреждать полы, хотя и незначительно, поэтому его следует использовать только на прочных половых покрытиях.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com