Колеса и ролики с полиамидным протектором отличаются высокой прочностью и долговечностью. Этот термопластичный материал обладает стойкостью к истиранию и минимальным износом, он прочен и не оставляет следов. Полиамид обладает высокой устойчивостью ко многим агрессивным средам – кроме окислителей, минеральных кислот или растворов солей тяжелых металлов.
Полиамид тверже полиуретана и обладает высокой грузоподъемностью, что делает его пригодным для применения в случаях, когда необходимо перевозить тяжелые грузы. Поскольку ролики с протектором из полиамида могут использоваться при температурах до -40 °C, они идеально подходят для использования в условиях низких температур. Полиамид особенно хорошо работает на гладких полах. Однако, если пол имеет неровности, лучше выбрать полиуретановый протектор. Полиамид способен повреждать полы, хотя и незначительно, поэтому его следует использовать только на прочных половых покрытиях.
Области применения протектора из полиамида
Полиамид тверже полиуретана и обладает высокой грузоподъемностью, что делает его пригодным для применения в случаях, когда необходимо перевозить тяжелые грузы. Поскольку ролики с протектором из полиамида могут использоваться при температурах до -40 °C, они идеально подходят для использования в условиях низких температур. Полиамид особенно хорошо работает на гладких полах. Однако, если пол имеет неровности, лучше выбрать полиуретановый протектор. Полиамид способен повреждать полы, хотя и незначительно, поэтому его следует использовать только на прочных половых покрытиях.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE-ROLLEN GMBH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Германия
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com