Know-how

Areas de aplicación de ruedas de poliamida

Leer más


Poliamida

Poliamida: Material de la banda de rodadura con una alta capacidad de carga.

La poliamida es más dura que el poliuretano y tiene una gran capacidad de carga, lo que la hace adecuada para aplicaciones donde se deban transportar cargas pesadas. Las ruedas con una banda de rodamiento de poliamida se pueden usar a temperaturas de hasta -40 ° C, son ideales para usar en condiciones de congelación. 

Sin embargo, si el suelo es un poco irregular, es mejor usar una banda de rodamiento de poliuretano. La poliamida también puede causar un ligero daño a los suelos

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

ILASA SPA

Lautaro 170-D

CP-8710018 Quilicura

Chile

Phone: +56 2 411 72 00

Fax: +56 2 411 72 50

Email: ventas@inlog.cl