Wielen of zwenkwielen met een loopvlak van polyamide zijn zeer duurzaam en belastbaar. De thermoplastische kunststof onderscheidt zich door slijtvastheid en een lage slijtage. Daarnaast is het ook onbreekbaar en laat het geen sporen achter. Polyamide is bestand tegen veel agressieve middelen maar is niet bestand tegen oxidatiemiddelen, minerale zuren en zware metalen zoutoplossingen.
Polyamide is harder dan bijvoorbeeld polyurethaan en heeft een hoog draagvermogen. Hierdoor is het geschikt voor gebieden waar zware lasten moeten worden gedragen. Aangezien wielen met een polyamide loopvlak kunnen worden gebruikt tot -40°C, zijn ze ideaal voor gebruik in diepvriesruimtes. Op gladde vloeren loopt polyamide heel licht. Bij kleine oneffenheden is echter een loopvlak van polyurethaan geschikter. Daarnaast kan polyamide lichte schade aan de vloer veroorzaken en daarom moet het alleen worden gebruikt op ongevoelige vloeren.
Toepassingen van polyamide loopvlakken
Polyamide is harder dan bijvoorbeeld polyurethaan en heeft een hoog draagvermogen. Hierdoor is het geschikt voor gebieden waar zware lasten moeten worden gedragen. Aangezien wielen met een polyamide loopvlak kunnen worden gebruikt tot -40°C, zijn ze ideaal voor gebruik in diepvriesruimtes. Op gladde vloeren loopt polyamide heel licht. Bij kleine oneffenheden is echter een loopvlak van polyurethaan geschikter. Daarnaast kan polyamide lichte schade aan de vloer veroorzaken en daarom moet het alleen worden gebruikt op ongevoelige vloeren.