Le ruote con un battistrada in poliammide sono molto robuste e durature. Questo materiale termoplastico è noto per la sua resistenza all'abrasione e per l'usura minima. È anche a prova di rottura e non lascia segni. La poliammide è molto resistente a svariate sostanze aggressive ma non lo è agli agenti ossidanti, agli acidi minerali o alle soluzioni di sali di metalli pesanti.
Poliammide: un materiale per battistrada con elevata capacità di carico
Le ruote con battistrada in poliammide sono molto robuste e durature. Questo materiale termoplastico si distingue per la resistenza all'abrasione e un'usura minima. È inoltre a prova di rottura e non lascia segni. Il poliammide è altamente resistente a varie sostanze aggressive, ma non ad agenti ossidanti, acidi minerali o soluzioni saline contenenti metalli pesanti.
Aree di applicazione dei battistrada in poliammide
La poliammide è più dura rispetto ad esempio al poliuretano e dispone di un’elevata capacità di carico. Pertanto è indicata per le applicazioni in cui si devono trasportare carichi pesanti. Poiché le ruote con un battistrada in poliammide possono essere utilizzate fino a -40 °C, sono ideali per l’uso in condizioni di gelo. La poliammide funziona perfettamente sui pavimenti lisci. In caso di piccole difformità un battistrada in poliuretano è il più indicato. Inoltre la poliammide può anche causare lievi danni al pavimento e quindi dovrebbe essere utilizzata su pavimenti più resistenti.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta