Les roues et roulettes avec un bandage polyamide sont très robustes et durables. Ce matériau thermoplastique est remarquable pour sa résistance à l'abrasion et sa faible usure. Il est aussi incassable et ne laisse aucune trace. Le polyamide est hautement résistant à beaucoup de substances agressives, mais pas aux agents oxydants, acides minéraux et solutions salines de métaux lourds.
Secteurs d'applications pour les bandages polyamide
Le polyamide est plus dur que le polyuréthane, par exemple, et a une forte capacité de charge. Cela le rend adapté aux applications devant transporter des charges lourdes. Puisque les roulettes équipées de bandages polyamide peuvent être employées à des tempéraures proches de -40°C, elles sont idéales pour l'utilisation en conditions de froid extrême.
Si le sol est légèrement irrégulier, par contre, un bandage polyuréthane sera plus adapté. Le polyamide peut aussi occasionner de légers dommages aux sols et doit être utilisé sur des sols ne craignant rien.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de