聚酰胺轮面应用领域

阅读更多


装配聚酰胺轮面的车轮和脚轮非常坚固耐用。这种热塑性材料以其耐磨性而著称。同时这种材料还防破损,并且不会留下痕迹。聚酰胺对许多腐蚀介质都具有高度耐受性,但对氧化剂、矿物酸或重金属盐溶液不具有耐受性。

聚酰胺的硬度比聚氨酯要高,并且载重量较高。这使得其适合于需要承受重载的应用领域。由于采用聚酰胺轮面的脚轮可以用在低至-40°C的温度下,因此它是深冻条件下的理想之选。在光滑的地面上,聚酰胺尤其适用。但是,如果地面稍不平整,最好采用聚氨酯轮面。聚酰胺还有可能会对地面造成轻微的损坏,因此只能用于敏感程度较低的地面上。

聚酰胺轮面应用领域

聚酰胺的硬度比聚氨酯要高,并且载重量较高。这使得其适合于需要承受重载的应用领域。由于采用聚酰胺轮面的脚轮可以用在低至-40°C的温度下,因此它是深冻条件下的理想之选。在光滑的地面上,聚酰胺尤其适用。但是,如果地面稍不平整,最好采用聚氨酯轮面。聚酰胺还有可能会对地面造成轻微的损坏,因此只能用于敏感程度较低的地面上。

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration