Usługi TENTE
Rozwiązania dla badań i rozwoju
Dzięki naszej usłudze CAD oszczędzasz cenny czas pracy i zwiększasz wydajność procesów rozwoju. Poza tym do dyspozycji mamy też świat zróżnicowanych produktów TENTE, który jest dostępny przez całą dobę, w szybki i wygodny sposób w naszej bibliotece internetowej.
Możemy wspomóc Twój dział projektowania i rozwoju, udostępniając różne formaty danych dwu- i trójwymiarowych, a jeśli zajdzie taka potrzeba — udzielić wsparcia za pośrednictwem naszych zespołów.
Podstawową zasadą naszego projektowania jest koncepcja systemowa. Świat naszych produktów wyróżnia wysoki stopień elastyczności w zakresie możliwości adaptacji i integracji. Będąc inteligentnym systemem modułowym, oferuje on dużą swobodę indywidualnego wdrożenia Twoich wymagań funkcjonalnych i formalnych. Poza tym nasi inżynierowie są dostępni jako kompetentni partnerzy efektywnie współtworzący opracowania mające na celu zaprojektowanie wyjątkowych rozwiązań mobilnościowych dla rynku przyszłości.
Zawsze jesteśmy postrzegani jako prekursorzy, jeśli chodzi o doskonałe połączenie inżynierii ze wzornictwem. Znajduje to odzwierciedlenie w licznych nagrodach wielokrotnie zdobywanych przez naszą firmę. Należą do nich między innymi nagrody w dziedzinie wzornictwa przemysłowego Red Dot Design Award, Universal Design Award oraz iF Product Design Award.
Codzienna eksploatacja zestawów kołowych i kół nie mieści się w zakresie określonym normami. W związku z tym wymagania testowe często wyraźnie przewyższają te, które wymienione są w specyfikacjach właściwych dla danego zastosowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o koło, zestaw kołowy czy pojedynczy komponent — w naszym laboratorium badawczym każda część musi spełnić znacznie bardziej rygorystyczne wymogi. Na przykład badamy próbki w komorze temperaturowej. Tam, w warunkach skrajnych temperatur, produkty podawane są wszelkiego rodzaju próbom rozciągania i ściskania. Sprawdzamy ponadto nośność statyczną i dynamiczną przy nacisku w miejscu styku przekraczającym normę. To samo odnosi się do zmian obciążeń podczas ciągłych prób skrętów i zderzeń. Badamy też interakcje produktów z różnego rodzaju powierzchniami zgodnie ze specyfikacjami klienta.
Nasze koła i zestawy kołowe muszą wykazać się wyjątkowo długą żywotnością i wytrzymałością podczas analizy ścieralności, a także podczas wymagających badań we mgle solnej. Rezultat: rozwiązania, które imponują swoją najwyższej klasy jakością i odznaczają się udokumentowanym wzrostem mobilności w swoich zastosowaniach.
Bez względu na to, gdzie znajduje się siedziba twojej firmy, oferujemy wykwalifikowaną pomoc na pięciu kontynentach i jesteśmy do Twojej dyspozycji na miejscu. Możesz polegać na naszych doświadczonych ekspertach od rozwiązań, którzy od podszewki znają uwarunkowania kulturowe Twojego kraju i potrafią zapewnić Ci doskonałe wsparcie w ojczystym języku — zwłaszcza w przypadku pojawienia się jakichś trudności.
Dzięki naszej globalnej sieci jesteśmy w stanie szybko reagować na kwestie będące przedmiotem Twojej troski, korzystając z najlepszych doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów — na całym świecie.
Jeżeli chcesz wdrożyć rozwiązania w zakresie identyfikacji produktu w komisjonowaniu, monitorowaniu procesów lub śledzeniu części, jesteśmy w stanie odpowiednio wyposażyć Twoje wyroby.
Skorzystaj z okazji zwiększenia transparentności produkcji w Twojej firmie, uproszczenia procedur ponawiania zamówień i procesów naprawy, a nawet obniżenia kosztów operacyjnych. Na życzenie możemy oznakować Twoje produkty indywidualnym kodem matrycowym Data Matrix (DMX) zawierającym wszelkie istotne informacje. Identyfikacja cyfrowa za pomocą danych kluczowych, takich jak rok modelowy, zlecenie produkcyjne lub numer zamówienia gwarantuje bezproblemowe przetwarzanie danych i zapewnia nieskomplikowaną, długoterminową identyfikację wyrobów.