Czysta niezawodność
Gdy potrzebne są koła i zestawy kołowe do urządzeń czyszczących lub urządzeń grzewczych i chłodzących, na szczycie listy preferencji widnieje ta nazwa: TENTE. Oferujemy Państwu szeroką gamę rozwiązań idealnie dostosowanych do specyficznych warunków pracy w restauracjach, szpitalach czy hotelach oraz budynkach biurowych. Niezależnie od tego, czy są stosowane w wózkach do sprzątania czy też urządzeniach klimatyzacyjnych: Nasze koła i zestawy kołowe chronią podłoże i poruszają się wyjątkowo łatwo. Nie ma znaczenia, czy do pokonania są dłuższe odległości lub czy wózki muszą pracować w ciasnych pomieszczeniach.
Chronią środowisko
W branżach, w których czystość i higiena są kluczowe, zawsze byliśmy w czołówce. Oferujemy Państwu niepozostawiające śladów na wrażliwych podłożach zestawy kołowe o zmniejszonej ścieralności. Jeśli potrzebują Państwo rozwiązań do zastosowania w środowisku wilgotnym, oferujemy modele nierdzewne i wykonane z materiałów odpornych na hydrolizę. Ponadto mogą Państwo polegać na produktach, które są odporne na wiele środków czyszczących i substancji chemicznych i nie powodują przebarwień kontaktowych nawet po długim okresie użytkowania.
Bezpieczeństwo w 100 procentach
Rozwiązania mobilne naszej firmy gwarantują lepszą trakcję na mokrych podłożach, a jednocześnie zapewniają łatwość manewrowania. Z drugiej strony niezawodne hamulce zapewniają stateczność i są zalecane do urządzeń klimatyzacyjnych lub ciężkich wózków do sprzątania.
Nasze produkty
Powiązane przypadki i kompetencje
Nasze referencje klientów