Rodzina produktów
MONO

Szybki montaż
Szybszy montaż dzięki prostym mocowaniom wtykowym.
Różne opcje mocowania
Szeroki wybór mocowań w różnych rozmiarach.
Ergonomiczny pedał nożny
Łatwy dostęp do pedału do ręcznej blokady koła.
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca, aby chronić użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Zapobiega przypadkowemu ruchowi.
Blokada koła z pedałem do obsługi ręcznej.
Niezawodne skanowanie
Antymagnetyczne ze względu na skanery bezpieczeństwa i tomografie rezonansem magnetycznym.
Niski poziom drgań podczas transportu
Bardzo miękkie koła z dobrymi właściwościami pochłaniania drgań.
Dopasowanie kolorystyczne
Kolory można dopasować do projektu produktu.
Malowana powierzchnia
W kolorze aluminium lub z połyskiem.
Indywidualny branding
Można nadrukować logo.
Sprawdzona jakość
Badane na zgodność z normami europejskimi we własnym laboratorium badawczym.
Elementy odporne na działanie substancji chemicznych
elementy odporne na działanie substancji chemicznych
Zawsze nadają się do mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej.
Cicha jazda
Szczególnie miękkie wersje koła dla zapewnienia cichego środowiska pracy.
Niepozostawiający śladów ruch
Koła o zmniejszonym ścieraniu i małych wymaganiach dotyczących czyszczenia.
Niebrudzące
Niebrudzące w kontakcie z podłożem ze względu na długie okresy postoju. Mogą też być używane w przypadku podłóg z nieprzetworzonego drewna i kamienia.
Z materiałów bezpiecznych
Zgodne z regulacjami dyrektyw RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu(VI).
Koła wymagające minimalnej obsługi technicznej
Osłony przeciwwłóknowe zapewniające niezakłóconą jazdę przy minimalnym nakładzie pracy na czyszczenie.
Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy
TENTE Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak k.
Polska
Phone: +48 61 657 61 00
Fax: +48 61 657 61 09
Email: info.pl@tente.com