跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Footmaster万向脚轮采用高品质工程设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备精密滚柱轴承,阻尼设计确保平稳运行和优异的操控性能。车轮直径为50毫米,采用耐磨材料制造,能够在各种地面条件下提供稳定的滚动性能。整体高度为82毫米,紧凑的设计便于安装在各种设备底部。动态载荷能力达280公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力同样为280公斤,能够承受重型设备的重量要求。该万向脚轮广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供灵活便捷的移动性能和持久的使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
EAN
4031582413212
S4物料编号
990062140
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
70 mm
3 km/h的载重
280 kg
静态载重
280 kg
总高
82 mm
温度范围(最大)
90 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.7 kg
产品名称
Footmaster
导电
不锈
Housing
颜色
白色
圆顶直径
70 mm
转向干涉
122 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
61 mm
Wheel
胎面宽度
25 mm
直径
50 mm
轮体宽度
25 mm
轴承
滚柱轴承,阻尼
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能