跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Footmaster万向脚轮采用高品质工程设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备精密滚柱轴承,阻尼设计确保平稳运行和优异的操控性能。车轮直径为63mm,采用耐磨材料制造,能够在各种地面条件下提供稳定的滚动性能。脚轮总高度为102mm,紧凑的设计便于安装和集成到各种设备中。该产品具有出色的承载能力,静态负荷可达500kg,动态负荷在3km/h速度下同样可承受500kg重量。Footmaster万向脚轮广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供灵活可靠的移动性能和长期稳定的使用体验。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
EAN
4031582413311
S4物料编号
990062082
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
86 mm
3 km/h的载重
500 kg
静态载重
500 kg
总高
102 mm
温度范围(最大)
90 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
2 kg
产品名称
Footmaster
导电
不锈
Fitting
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
70 mm
上板孔宽度(最大)
70 mm
上板长
90 mm
上板宽
90 mm
Housing
颜色
白色
圆顶直径
86 mm
转向干涉
155 mm
偏移量
46 mm
旋转半径
77.5 mm
Wheel
胎面宽度
30 mm
直径
63 mm
轮体宽度
30 mm
轴承
滚柱轴承,阻尼
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能