跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Footmaster万向脚轮采用高品质工程设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备滚柱轴承,阻尼系统,确保平稳运行和优异的操控性能。轮子直径为50毫米,采用耐用材料制造,能够承受频繁使用和各种工作环境的挑战。产品总高度为82.5毫米,结构紧凑,适合空间受限的安装环境。动态载荷能力达到250公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力同样为250公斤,能够满足重型设备的承载需求。该万向脚轮广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供灵活可靠的移动性能和出色的承载能力,是工业和商业环境中理想的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
EAN
4031582413304
S4物料编号
990062081
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
70 mm
3 km/h的载重
250 kg
静态载重
250 kg
总高
82.5 mm
温度范围(最大)
90 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.7 kg
产品名称
Footmaster
导电
不锈
Housing
颜色
白色
圆顶直径
70 mm
转向干涉
126 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
63 mm
Wheel
胎面宽度
25 mm
直径
50 mm
轮体宽度
25 mm
轴承
滚柱轴承,阻尼
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能