Footmaster万向脚轮是一款专业级移动解决方案,适用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多种应用场景。该脚轮采用坚固耐用的外壳设计,确保在各种工业环境下的可靠性能。脚轮配备高品质滚柱轴承,阻尼设计提供平稳的滚动体验和精确的方向控制。车轮直径为50毫米,采用优质材料制造,确保出色的耐磨性和使用寿命。产品整体高度为82.5毫米,紧凑的设计便于安装在各种设备底部。该万向脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达250公斤,动态负荷在3公里每小时的移动速度下同样可承受250公斤重量,为重型设备和家具提供稳定可靠的移动支撑,满足工业和商业应用的严苛要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能