Footmaster万向脚轮采用高品质工程设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备滚柱轴承,阻尼系统,确保平稳运行和精确控制。轮子直径为50毫米,采用耐用材料制造,能够承受频繁使用和各种工作环境的挑战。整体高度为82.5毫米,结构紧凑,适合空间受限的安装环境。动态载荷能力达到250公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力同样为250公斤,能够满足重型设备的承载需求。该万向脚轮广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供灵活可靠的移动性能和出色的操作体验。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能