Footmaster万向脚轮采用高品质工程设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备精密滚柱轴承,阻尼设计确保平稳运行和优异的操控性能。车轮直径为42毫米,采用耐磨材料制造,能够在各种地面条件下提供稳定的滚动性能。产品整体高度为71毫米,紧凑的设计便于安装在空间受限的应用中。负载能力方面,静态承载能力达到50公斤,动态承载能力在3公里每小时的移动速度下同样为50公斤,满足中等负荷的移动需求。该万向脚轮广泛适用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多种应用场景,为用户提供灵活可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能