跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Footmaster万向脚轮采用高品质工程设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备滚柱轴承,阻尼系统,确保平稳运行和优异的操控性能。车轮直径为75毫米,采用耐用材料制造,能够承受频繁使用和各种工作环境的挑战。产品整体高度为120毫米,结构紧凑,适合空间受限的安装环境。该万向脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达1000公斤,动态负荷在3公里每小时速度下同样可承载1000公斤重量。产品广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供灵活可靠的移动支撑解决方案,满足不同行业的专业需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
EAN
4031582413267
S4物料编号
990062072
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
100 mm
3 km/h的载重
1000 kg
静态载重
1000 kg
总高
120 mm
温度范围(最大)
90 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.8 kg
产品名称
Footmaster
导电
不锈
Fitting
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
70 mm
上板孔宽度(最大)
70 mm
上板长
95 mm
上板宽
95 mm
Housing
颜色
白色
圆顶直径
100 mm
转向干涉
178 mm
偏移量
52 mm
旋转半径
89 mm
Wheel
胎面宽度
30.5 mm
直径
75 mm
轮体宽度
30.5 mm
轴承
滚柱轴承,阻尼
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能