Footmaster万向脚轮采用高品质工程设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备精密滚柱轴承,阻尼设计确保平稳运行和优异的操控性能。车轮直径为75mm,采用耐磨材料制造,能够在各种地面条件下提供出色的滚动性能和使用寿命。产品总高度为120mm,紧凑的设计便于安装在各种设备底部。该万向脚轮具有卓越的承载能力,静态负荷可达800kg,动态负荷在3km/h速度下同样可承受800kg重量。产品广泛适用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供高效可靠的移动性能和长期稳定的使用体验。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能