Footmaster万向脚轮采用高品质工程设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备滚柱轴承,阻尼系统,确保平稳运行和优异的操控性能。轮子直径为42毫米,采用耐磨材料制造,能够在各种地面条件下提供稳定的滚动性能。产品总高度为71毫米,紧凑的设计便于安装在空间受限的设备上。负载能力方面,静态承重达60公斤,动态承重在3公里每小时速度下同样为60公斤,满足大多数轻中型设备的承载需求。该万向脚轮广泛适用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供灵活便捷的移动性能和持久的使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Housing
Wheel
特殊功能