Galea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑可靠的360度旋转性能。车轮主体采用耐用的聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶材料,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保车轮转动的流畅性和持久性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能