跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,内置滚柱轴承,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,动态承载能力在4公里每小时速度下可达75公斤,静态承载能力高达150公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470PVR100P30-13
EAN
4031582304190
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
75 kg
静态载重
150 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.87 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达150千克,动态载荷能力为75千克(在4千米每小时速度下),能够满足中等强度的移动设备和工业推车的使用需求,为设备提供可靠的移动支撑和出色的耐用性表现。

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha
3477PVR100P30-13

Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶黑色设计,搭载滚柱轴承确保平稳运行,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为75公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha
3477PVR100P30-13

Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶黑色设计,搭载滚柱轴承确保平稳运行,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为75公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg