CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Omikron twin固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。车轮本体采用铸铁材质制造,胎面为铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轴承系统采用精密滚珠轴承设计,保证平稳运行和长使用寿命。车轮直径为400毫米,脚轮总高度为510毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动态载荷能力在4公里每小时速度下可达7200公斤,在6公里每小时速度下为5000公斤,静态载荷能力高达10800公斤,能够满足重载应用需求。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高要求应用场景设计,提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能