CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,转向系统使用深槽滚珠推力滚柱轴承确保平稳运转。车轮主体采用铸铁材质制造,胎面为聚氨酯铸造材料,内置精密滚珠轴承保证优异的滚动性能,车轮直径为250毫米。产品总高度为365毫米,静态承载能力达7500公斤。动态承载性能方面,在4公里每小时运行速度下可承载5000公斤,在6公里每小时运行速度下可承载3600公斤。该万向脚轮专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高强度工业应用场景设计,能够满足严苛的工作环境要求,为重载设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能