跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期可靠运行。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,具有优异的耐磨性和减震性能,轴承系统使用精密滚珠轴承保证运转精度。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为415毫米,结构紧凑合理。动态承载能力在4公里/小时速度下可达6000公斤,在6公里/小时速度下可达4000公斤,静态承载能力高达9000公斤。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高要求应用场景设计,能够满足重载工况下的可靠运输需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9950FTP300P68
EAN
4031582316827
S4物料编号
990800999
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
272 mm
4 公里/小时的载重
6000 kg
6 公里/小时的载重
4000 kg
静态载重
9000 kg
总高
415 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
66.91 kg
产品名称
Omikron twin
标准
类似 EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
17 mm
上板孔长度(最大)
210 mm
上板孔宽度(最大)
230 mm
上板长
270 mm
上板宽
250 mm
Housing
颜色
透明涂层
支架形状
双轮子支架
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
250 mm
转向干涉
496 mm
偏移量
80 mm
旋转半径
248 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
80 mm
直径
300 mm
轮体宽度
80 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为300mm,胎面宽度80mm,轮毂长度92mm,轴孔直径30mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达4000kg,动态负荷在4km/h速度下为2400kg,在6km/h速度下为2000kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和长期可靠性,适用于重载工业设备和运输系统。

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg