Integral带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转运动。车轮轮体材质为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑工艺制成,轮径为150mm,装配密封的精密滚珠轴承确保长期可靠运行。脚轮总高度为183mm,动载荷能力为150kg(运行速度4km/h),静载荷能力达450kg。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设施,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能