跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平滑灵活的360度转向能力。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子轴承同样采用精密滚珠轴承设计。该脚轮轮径为150毫米,总高度为183毫米,静载荷能力达450公斤。动载荷性能为:3公里/小时速度下承载150公斤,4公里/小时速度下承载150公斤。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设备领域,满足医疗环境对移动性、稳定性和承载能力的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2040UAP150R05-32 9002
EAN
4031582300130
S4物料编号
990029973
Core attributes
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
万向脚轮
总宽度
62 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
450 kg
总高
183 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
1.14 kg
产品名称
Integral
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
Fitting
螺栓安装孔数量
2
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
45 mm
螺栓螺纹位置
7 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
已关闭
材料
钢板,中号
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
62 mm
转向干涉
230 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
115 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

iF 设计奖

iF 设计奖

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能