CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳转向。车轮轮体由导电聚酯胺制成,胎面材料为注塑导电聚氨酯,具有优异的导电性能和耐磨性。车轮配置密封的精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为229毫米,结构紧凑。动载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静载荷能力达300公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗场所,满足医疗环境对导电性和承载能力的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能