跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳由中号钢板制成,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳转向性能。车轮轮体采用导电聚酯胺材料制造,胎面为注塑导电聚氨酯材料,具备优异的导电性能和耐磨特性,轮子配置密封的精密滚珠轴承系统,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为183毫米,结构紧凑适用于各种医疗设备安装需求。动态承载能力在3公里每小时和4公里每小时速度下均为150公斤,静态承载能力达300公斤,能够满足重型医疗设备的承重要求。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2040XSX150R05-32
EAN
4031582340587
Core attributes
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
183 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
1.2 kg
产品名称
Integral
标准
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
45 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
钢板,中号
旋转轴承
精密滚珠轴承
转向干涉
230 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
115 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
手柄组
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

iF 设计奖

iF 设计奖

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能