Linea带组合锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形配件设计,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高品质聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性、减震性和静音效果,车轮内置精密滚珠轴承系统确保运行平稳。脚轮直径为125毫米,整体高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力达到130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力高达260公斤,能够满足重载设备的使用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能