CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向和精确的方向锁定功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为124毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮动态承载能力为120公斤(3公里/小时速度下),静态承载能力达240公斤,能够满足重型设备的承重需求。广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等医疗健康领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能