跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,轮面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,能够满足重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5947UAP125P51 RAL9002
EAN
4031582352276
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
148 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
75 mm
上板孔宽度(最大)
50 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮系统设计的高品质配套组件,采用精密工程技术制造,确保与各类脚轮产品的完美兼容性和可靠连接。该附件具备优异的机械强度和耐久性能,能够在各种工业环境和应用场景中提供稳定的支撑和固定功能。其精确的尺寸规格和标准化接口设计,使得安装过程简便快捷,同时保证了整体脚轮系统的运行稳定性和使用寿命。Linea附件经过严格的质量控制和性能测试,满足工业级应用要求,为脚轮系统的整体性能提升和可靠运行提供了重要保障。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Linea
5940UAP125P51 RAL9002

Linea万向脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向操作。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适合各种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达260公斤,能够承受重型医疗设备的重量。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和商业场景。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
变体
带组合锁的旋转脚轮  125 mm
带组合锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

Linea带组合锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酯胺材质,胎面为注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为130公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业设备。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Linea
5940UAP125P51 RAL9002

Linea万向脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向操作。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适合各种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达260公斤,能够承受重型医疗设备的重量。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和商业场景。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
变体
带组合锁的旋转脚轮  125 mm
带组合锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

Linea带组合锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酯胺材质,胎面为注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为130公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业设备。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg