CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅灵活的360度转向性能。轮子主体同样采用聚酯胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达260公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于医疗设备领域,包括麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、药品车、康复设备、护理车、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机等专业医疗器械,同时适用于餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等商用设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能