CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea万向脚轮采用实心轴杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供流畅的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能