CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供灵活的转向功能。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向操作和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动性能,轮子配置滑动轴承以保证顺畅运转。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足中等负荷的移动需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场景,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能