跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体材料为聚丙烯,胎面采用热塑性橡胶材质,具备优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等专业设备,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2970PJP075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582302721
S4物料编号
990025555
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
99 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.52 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10.3 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
双轮子支架
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
65 mm
转向干涉
145 mm
偏移量
31.4 mm
旋转半径
72.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin
2977PJP075P30-10,3

Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和静音性能,轮径为75毫米,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin
2977PJP075P30-10,3

Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和静音性能,轮径为75毫米,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg