跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮轮体采用钢板材质构造,胎面使用黑色导电实心橡胶材料,具备优异的防静电性能和耐磨特性,轮子配置圆锥球轴承以确保平稳运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种专业设备,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340488
S4物料编号
990001726
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
99 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.71 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10.3 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
双轮子支架
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
65 mm
转向干涉
145 mm
偏移量
31.4 mm
旋转半径
72.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
轮子颜色
蓝色钝化
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为75毫米,胎面宽度25毫米,轮毂长度28毫米,轴孔直径6毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达110千克,动态承载能力为55千克(在3千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin
2977DYK075P30-10,3

Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质制造,胎面使用实心橡胶,黑色,导电材料,有效防止静电积累,轮毂内置圆锥球轴承确保长期可靠运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种专业设备,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin
2977DYK075P30-10,3

Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质制造,胎面使用实心橡胶,黑色,导电材料,有效防止静电积累,轮毂内置圆锥球轴承确保长期可靠运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种专业设备,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg