跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面,硬度为Shore A 63,有效保护地面免受划痕,同时提供良好的抓地力和静音运行效果。车轮采用滑动轴承设计,直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮服务和商业展示等行业的专业需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2977PIO075P50
EAN
4031582362312
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
102 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.7 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
198 mm
偏移量
31.4 mm
旋转半径
99 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Agila twin
2970PIO075P50

Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种轻型设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。轮子主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合在敏感地面使用。轮子内部装配滑动轴承,轮径为75毫米,整体高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等场合,满足医疗、餐饮、航空和零售行业的专业需求。

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Agila twin
2970PIO075P50

Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种轻型设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。轮子主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合在敏感地面使用。轮子内部装配滑动轴承,轮径为75毫米,整体高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等场合,满足医疗、餐饮、航空和零售行业的专业需求。

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg