CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,轮面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,既保证良好的滚动性能又避免地面划痕。车轮配置精密滚珠轴承,直径为75毫米,整体高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,能够满足各种应用需求。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能