CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,适合对地面保护要求较高的应用场合。轮子配置精密滚珠轴承,轮径为75毫米,整体高度为99毫米。该脚轮动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达160公斤。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能