跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila twin带中控全锁的万向脚轮采用带制动元件的矩形板安装方式,确保稳定的固定和可靠的制动控制。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂内置圆锥球轴承不锈钢,确保长期使用的可靠性。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种专业应用领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2976UAE075P54
EAN
4031582302882
Core attributes
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
103 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.67 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带制动元件的矩形板
上板孔直径
5.5 mm
上板孔长度(最大)
57 mm
上板孔长度(最小)
51 mm
上板孔宽度(最大)
41 mm
上板长
70 mm
上板宽
55 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
131 mm
偏移量
28 mm
旋转半径
65.5 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轴承
圆锥球轴承不锈钢
special-features-image
特殊功能