Galea stainless带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材质构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。脚轮直径为125毫米,总高度为162毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗设备,在要求高卫生标准和静音运行的环境中表现出色。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)