Galea stainless带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的滚动性能和地面保护,轮子直径为125毫米,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期稳定运行。脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力达到100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力可承受200公斤重量。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,满足食品服务和医疗护理行业的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)